??
CAD模型选择
K0734.0805
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0734 - 角接头,DIN 71802
明细表
K0734.0805
BESTKIPP
订货号
K0734.0805
AUSF1
型号 1
右旋螺纹
MATERIAL
主体
钢制
FORM
样式
C
AUSF
规格
无安全把手
ROT
角件
D1
直径
8 mm
D2
螺纹
M 5 mm
D3
直径
8 mm
D4
螺纹
M 5 mm
A
长度
22 mm
L2
长度
10.2 mm
L3
长度
9 mm
E
长度
10.2 mm
SW
钳口宽度
7 mm
GEW
重量约
0.0150 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180806
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions